ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 280kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 280 kW

004X1782

TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]5.10 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.80 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.45 bar
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionTD-CM, 280kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTD-CM
Височина без капак [мм]1940 mm
Височина опаковка [mm]2000 mm
Група продуктиDHW system
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]488 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на категорияTank solution substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВECL 310
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Марка на помпа за БГВWilo
Марка на помпа за отоплениеWilo
Материал на капакаPU Hard Foam
Мощност [kW]280.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеDVGWCE
ОписаниеTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Присъединителен размер за БГВG1 1/2"
Присъединителен размер за циркулацияG1 1/4"
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/2"
Размер на тръба за БГВDN32
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер на циркулационни тръбиDN25
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за БГВSTRATOS PARA Z
Тип на помпа за отоплениеSTRATOS PARA
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB59M-1-36
Ток [A] [Макс.]4.0 A
Ширина без капак [мм]900 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло150 Kilogram
Нето тегло130 Kilogram
Volume807.087 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162744253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm