DHW system, TD-CM, TD-CM, 210kW, pump, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 210 kW
004X1776
TD-CM 210KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1776
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.80 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 3.60 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | TD-CM 210KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| P circulation [bar] [Max] | 0.43 bar |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | TD-CM, 210kW, pump, ECL, insulation cover, Wilo |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Yes |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TD-CM |
| Височина без капак [мм] | 1940 mm |
| Височина опаковка [mm] | 2000 mm |
| Група продукти | DHW system |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 488 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | PU Hard Foam |
| Име на категория | Tank solution substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Марка на помпа за БГВ | Wilo |
| Марка на помпа за отопление | Wilo |
| Материал на капака | PU Hard Foam |
| Мощност [kW] | 210.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | DVGWCE |
| Описание | TD-CM 210KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Присъединителен размер за БГВ | G1 1/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | G1 1/4" |
| Размер на съединението за отопление | Rp1 1/4" |
| Размер на тръба за БГВ | DN25 |
| Размер на тръба за отопление | DN32 |
| Размер на циркулационни тръби | DN25 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на помпа за БГВ | STRATOS PARA Z |
| Тип на помпа за отопление | STRATOS PARA |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението за отопление | Internal thread |
| Тип присъединяване за циркулация | External thread |
| Тип регулиране за БГВ | Electronic |
| Тип топлообменник за БГВ | XB59M-1-30 |
| Ток [A] [Макс.] | 4.0 A |
| Ширина без капак [мм] | 900 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 1200 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 150 Kilogram |
| Нето тегло | 130 Kilogram |
| Volume | 711.049 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |