ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 420 kW

004X1774

TD-CM 420KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.30 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.20 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 420KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.30 bar
PED категорияI
Pressure primary [bar] [Max]20 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionTD-CM, 420kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover, Wilo
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTD-CM
Височина без капак [мм]1940 mm
Височина опаковка [mm]2000 mm
Група продуктиDHW system
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]488 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на категорияTank solution substations
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВECL 310
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]150 °C
Марка на помпа за БГВWilo
Материал на капакаPU Hard Foam
Мощност [kW]420.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеDVGWCE
ОписаниеTD-CM 420KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Присъединителен размер за БГВG1 3/4"
Присъединителен размер за циркулацияG1 1/4"
Размер на съединението (топлофикационно)60,3 mm
Размер на тръба за БГВDN40
Размер на циркулационни тръбиDN25
Размер тръба (топлофикационно)DN50
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за БГВSTRATOS PARA Z
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB59M-1-50
Ток [A] [Макс.]4.0 A
Ширина без капак [мм]900 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло150 Kilogram
Нето тегло130 Kilogram
Volume766.777 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162744338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm