DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 210 kW, DHW controller name: ECL 310, 500 L
004X1620
TC-DL 0500 ECL XB
004X1620
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.22 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.58 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.48 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | TC-DL 0500 ECL XB |
| P circulation [bar] [Max] | -0.20 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 1200 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Yes |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TC-DL |
| Височина без капак [мм] | 2090 mm |
| Височина опаковка [mm] | 2110 mm |
| Група продукти | DHW system |
| Дебелина опаковка [mm] | 900 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 825 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | EPS with laminated fleece |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на категория | Antilegionella systems |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Марка на помпа за БГВ | Wilo |
| Материал на резервоара | 1.4571 |
| Мощност [kW] | 210.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 500 L |
| Одобрение | DVGWCE |
| Описание | TC-DL 0500 ECL XB |
| Присъединителен размер за БГВ | G2 3/8" |
| Присъединителен размер за циркулация | G1 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 48,3/60,3mm |
| Размер на съединението за отопление | 48,3/60,3 mm |
| Размер на тръба за БГВ | DN50 |
| Размер на тръба за отопление | DN40/DN50 |
| Размер на циркулационни тръби | DN40 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN40/DN50 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на помпа за БГВ | STRATOS PARA Z |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | welded |
| Тип на съединението за отопление | welded |
| Тип присъединяване за циркулация | External thread |
| Тип регулиране за БГВ | Electronic |
| Тип топлообменник за БГВ | XB59M-1-70 |
| Ток [A] [Макс.] | 4.0 A |
| Ширина без капак [мм] | 2060 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 900 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 230 Kilogram |
| Нето тегло | 230 Kilogram |
| Volume | 1407.869 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |