Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 147 kW, DHW controller name: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.20 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.64 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow circulation [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.50 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
P circulation [bar] [Max]-0.20 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]1950 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTC-DL
Височина без капак [мм]2045 mm
Височина опаковка [mm]2095 mm
Група продуктиDHW system
Дебелина опаковка [mm]750 mm
Дълбочина без капак [мм]725 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPS with laminated fleece
Характеристика
Стойност
Име на категорияAntilegionella systems
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВECL 310
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Марка на помпа за БГВWilo
Материал на резервоара1.4571
Мощност [kW]147.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]350 L
ОдобрениеDVGWCE
ОписаниеTC-DL 0350 ECL XB
Присъединителен размер за БГВG1 3/4"
Присъединителен размер за циркулацияG1 1/2"
Размер на съединението (топлофикационно)48,3 mm
Размер на съединението за отопление48,3 mm
Размер на тръба за БГВDN40/DN50
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер на циркулационни тръбиDN32
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за БГВSTRATOS PARA Z
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеwelded
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB59M-1-60
Ток [A] [Макс.]4.0 A
Ширина без капак [мм]1950 mm
Ширина опаковка [mm]750 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло230 Kilogram
Нето тегло230 Kilogram
Volume1141.857 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm