Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-3500, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4964
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Tanks, buffers and heaters |
| Височина опаковка [mm] | 1600 mm |
| Група продукти | Accessories DHW |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Изолационен материал | EPS with laminated fleece |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на категория | Insulations |
| Конструкция | Loose |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPS+Fleece |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 3500 L |
| Описание | Insulation for SE-3500, Neodul 100/20 |
| Препоръчителна температура на подаване [˚C] | 70 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване за циркулация | Internal thread |
| Ширина опаковка [mm] | 2420 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 56 Kilogram |
| Нето тегло | 56 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |