Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-2000, Neodul 100/20

640U4961

2000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionINS.F. SE 2000 Neodul 100/20
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаTanks, buffers and heaters
Височина опаковка [mm]2450 mm
Група продуктиAccessories DHW
Дебелина опаковка [mm]500 mm
Изолационен материалEPS with laminated fleece
Характеристика
Стойност
Име на категорияInsulations
КонструкцияLoose
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPS+Fleece
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]2000 L
ОписаниеInsulation for SE-2000, Neodul 100/20
Препоръчителна температура на подаване [˚C]70 °C
Съдържа батерииNo
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Ширина опаковка [mm]1410 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло42 Kilogram
Нето тегло42 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255210382
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens