Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.11 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]3.56 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-R 1000
PED категорияII
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]36
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаTanks, buffers and heaters
Височина без капак [мм]2075 mm
Височина опаковка [mm]2195 mm
Височина с капак [мм]2075 mm
Група продуктиAccessories DHW
Дебелина опаковка [mm]1100 mm
Дълбочина без капак [мм]850 mm
Дълбочина с капак [мм]1050 mm
Изолационен материалEPS with laminated fleece
Име на категорияDHW heaters
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаEPS+Fleece
Материал на резервоара1.4571
Мощност [kW]59.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]1000 L
ОдобрениеCEPED
ОписаниеSE-R 1000
Препоръчителна температура на подаване [˚C]70 °C
Присъединителен размер за БГВRp2"
Присъединителен размер за циркулацияRp3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)R1 1/4"
Размер на съединението за отоплениеR1 1/4"
Размер на тръба за БГВDN50
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер на циркулационни тръбиDN20
Размер тръба (топлофикационно)DN32
Съдържа батерииNo
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеExternal thread
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Топлообменник за отопление - сплав1.4571
Ширина без капак [мм]850 mm
Ширина опаковка [mm]1100 mm
Ширина с капак [мм]1050 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло180 Kilogram
Нето тегло180 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens