Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350
640U4935
350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4935
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.13 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Material Description | SE-RG 350 |
| PED категория | II |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Брой домакинства [Макс.] | 14 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Tanks, buffers and heaters |
| Височина без капак [мм] | 1725 mm |
| Височина опаковка [mm] | 1845 mm |
| Височина с капак [мм] | 1725 mm |
| Група продукти | Accessories DHW |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 550 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 750 mm |
| Изолационен материал | EPS with laminated fleece |
| Име на категория | DHW heaters |
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | EPS+Fleece |
| Материал на резервоара | 1.4571 |
| Мощност [kW] | 34.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 350 L |
| Одобрение | CEPED |
| Описание | SE-RG0350 |
| Препоръчителна температура на подаване [˚C] | 70 °C |
| Присъединителен размер за БГВ | Rp1 1/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | Rp3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | R1" |
| Размер на съединението за отопление | R1" |
| Размер на тръба за БГВ | DN32 |
| Размер на тръба за отопление | DN25 |
| Размер на циркулационни тръби | DN20 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN25 |
| Съдържа батерии | No |
| Тип на присъединяването за БГВ | Internal thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | External thread |
| Тип на съединението за отопление | External thread |
| Тип присъединяване за циркулация | Internal thread |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4571 |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
| Ширина с капак [мм] | 750 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 85 Kilogram |
| Нето тегло | 85 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210696 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |