Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0200

640U4934

200 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.10 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-RG 200
PED категорияI
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]7
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаTanks, buffers and heaters
Височина без капак [мм]1495 mm
Височина опаковка [mm]1645 mm
Височина с капак [мм]1495 mm
Група продуктиAccessories DHW
Дебелина опаковка [mm]750 mm
Дълбочина без капак [мм]500 mm
Дълбочина с капак [мм]700 mm
Изолационен материалEPS with laminated fleece
Име на категорияDHW heaters
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаEPS+Fleece
Материал на резервоара1.4571
Мощност [kW]29.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]200 L
ОдобрениеCEPED
ОписаниеSE-RG0200
Препоръчителна температура на подаване [˚C]70 °C
Присъединителен размер за БГВRp1"
Присъединителен размер за циркулацияRp3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)R1"
Размер на съединението за отоплениеR1"
Размер на тръба за БГВDN25
Размер на тръба за отоплениеDN25
Размер на циркулационни тръбиDN20
Размер тръба (топлофикационно)DN25
Съдържа батерииNo
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеExternal thread
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Топлообменник за отопление - сплав1.4571
Ширина без капак [мм]500 mm
Ширина опаковка [mm]750 mm
Ширина с капак [мм]700 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло58 Kilogram
Нето тегло58 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255210498
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens