Primary module

Accessories DHW, Primary module, V03 for TD-/LM-S

004U1513

1.56 m³/h, DN20/DN15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.16 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryAll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.56 m³/h
Material DescriptionPRI-MODUL_V03 F. TD-/LM-S
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаPrimary module
Височина без капак [мм]200 mm
Височина опаковка [mm]198 mm
Група продуктиAccessories DHW
Дебелина опаковка [mm]376 mm
Дълбочина без капак [мм]83 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на категорияDistributors and pipe sets
Име на производителяDanfoss
КонструкцияLoose
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеV03 for TD-/LM-S
Препоръчителна температура на подаване [˚C]75 °C
Размер на съединението (топлофикационно)26,9/21,3 mm
Размер на съединението за отопление26,9/21,3 mm
Размер тръба (топлофикационно)DN20/DN15
Съдържа батерииNo
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеwelded
Ток [A] [Макс.]0.0 A
Ширина без капак [мм]190 mm
Ширина опаковка [mm]376 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло50 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Volume5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162699461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm