Accessories DHW, Primary module, V01 for TD-/LM-S
004U1511
0.78 m³/h, DN20/DN15
004U1511
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.24 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.78 m³/h |
| Material Description | PRI-MODUL_V01 F. TD-/LM-S |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Primary module |
| Височина без капак [мм] | 200 mm |
| Височина опаковка [mm] | 198 mm |
| Група продукти | Accessories DHW |
| Дебелина опаковка [mm] | 376 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 83 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | PU Hard Foam |
| Име на категория | Distributors and pipe sets |
| Име на производителя | Danfoss |
| Конструкция | Loose |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | V01 for TD-/LM-S |
| Препоръчителна температура на подаване [˚C] | 75 °C |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 26,9/21,3 mm |
| Размер на съединението за отопление | 26,9/21,3 mm |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN20/DN15 |
| Съдържа батерии | No |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | welded |
| Тип на съединението за отопление | welded |
| Ток [A] [Макс.] | 0.0 A |
| Ширина без капак [мм] | 190 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 376 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 50 Kilogram |
| Нето тегло | 40 Kilogram |
| Volume | 5 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |