DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1320
LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
161L1320
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | Legiomin® |
| Група продукти | DHW system |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | No Controller |
| Мощност [kW] | 80.0 kW |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 350 L |
| Описание | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-1-26 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Kilogram |
| Нето тегло | 89 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1458 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210900 |