LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1319

LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 STS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вид на продуктаLegiomin®
Група продуктиDHW system
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВNo Controller
Мощност [kW]60.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]350 L
ОписаниеLEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип топлообменник за БГВXB37M-1-20

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло88 Kilogram
Нето тегло88 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255211013