DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed copper, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | Legiomin® |
| Група продукти | DHW system |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | No Controller |
| Мощност [kW] | 130.0 kW |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 750 L |
| Описание | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-1-40 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 152 Kilogram |
| Нето тегло | 152 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |