Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Product line67
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаModular Metering Unit
Характеристика
Стойност
Група продуктиУстройствo за измерване
Клас на наляганеPN 10
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.5 Kilogram
Нето тегло2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244