Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0048
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Product line | 67 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Modular Metering Unit |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Устройствo за измерване |
| Клас на налягане | PN 10 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.5 Kilogram |
| Нето тегло | 2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |