Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | 67 |
| В обхвата на WEEE | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Modular Metering Unit |
| Група продукти | Устройствo за измерване |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Описание | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.5 Kilogram |
| Нето тегло | 0.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626945 |