Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0004
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Product line | 67 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Modular Metering Unit |
| Група продукти | Устройствo за измерване |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 250 KPa |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 60 KPa |
| Клас на налягане | PN 16 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Настройка на диференциално налягане [kPa] [Мин.] | 20 KPa |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Фабрична настройка [kPa] | 30 KPa |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4 Kilogram |
| Нето тегло | 3.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |