Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Product line | 67 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вграден възвратен клапан | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Modular Metering Unit |
| Група продукти | Устройствo за измерване |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 10 °C |
| Клас на налягане | PN 10 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Материал на тялото на вентила | DZR месинг + обработка против котлен камък |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Стойност на Kvs с възвратен клапан [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Фабрична настройка [°C] | 50 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.4 Kilogram |
| Нето тегло | 1.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |