Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Product line67
В обхвата на WEEENo
Вграден възвратен клапанДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаModular Metering Unit
Група продуктиУстройствo за измерване
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]100 KPa
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Макс. дебит при dp=10kpa [m3/h]1.5 m³/h
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Типове връзкиВътрешна резба
Фабрична настройка [°C]50 °C
Функция за дезинфекцияНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.5 Kilogram
Нето тегло1.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.029 Liter
EAN/UPC5702424626884