Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Product line | 67 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вграден възвратен клапан | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Modular Metering Unit |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Устройствo за измерване |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 0.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |