Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Product line67
Вид на продуктаMetering unit in cabinet
Група продуктиУстройствo за измерване
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеMetering unit BD DN15
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16 Kilogram
Нето тегло13.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700