Metering unit in cabinet
267B0030
Metering unit PV25 DN25
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0030
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN25 |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | Metering unit in cabinet |
| Група продукти | Устройствo за измерване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 10 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Metering unit PV25 DN25 |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 13 Kilogram |
| Нето тегло | 12.2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645694 |