Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Product line67
Вид на продуктаMetering unit in cabinet
Група продуктиУстройствo за измерване
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеMetering unit PV25 DN 15
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670