Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0025

Metering unit PV60 DN20
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN20
Product line67
Вид на продуктаMetering unit in cabinet
Група продуктиУстройствo за измерване
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеMetering unit PV60 DN20
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло13 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644529