Metering unit in cabinet
267B0023
Metering unit PM DN25HP
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
267B0023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PM DN25HP |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | Metering unit in cabinet |
| Група продукти | Устройствo за измерване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 10 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Metering unit PM DN25HP |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16.5 Kilogram |
| Нето тегло | 13.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 15.8 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644505 |