Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0021

Metering Unit PM DN15
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PM DN15
Product line67
Вид на продуктаMetering unit in cabinet
Група продуктиУстройствo за измерване
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеMetering Unit PM DN15
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.5 Kilogram
Нето тегло2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644482