Termix One-B FI, Тип 2, Име регулатор за БГВ: AVTB
144B3402
Вид на продукта: Termix One-B FI, Тип 2, 16 bar, 100 °C, AVTB
144B3402
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix One SV 2 cover insul. |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 22123669-5e62-46f3-a107-788aa32102d3 |
| SCIP dossier product name | Termix One SV 2 cover insul. |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 0.5 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix One-B FI |
| Височина без капак [мм] | 435 mm |
| Височина с капак [мм] | 435 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 195 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 195 mm |
| Име регулатор за БГВ | AVTB |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 100 °C |
| Материал на капака | Без |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix One Тип 2 с изолация и предпазен вентил |
| Опция капак | Без |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Външна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип топлообменник за БГВ | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Ширина без капак [мм] | 355 mm |
| Ширина с капак [мм] | 355 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
| Volume | 33.506 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560887406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |