Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Тип 1, Име регулатор за БГВ: AVTB

144B3401

Вид на продукта: Termix One-B FI, Тип 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix One SV 1 cover insul.
Product line33
SCIP dossier no.ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda
SCIP dossier product nameTermix One SV 1 cover insul.
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix One-B FI
Височина без капак [мм]435 mm
Височина с капак [мм]435 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]195 mm
Дълбочина с капак [мм]195 mm
Име регулатор за БГВAVTB
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на капакаБез
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix One Тип 1 с изолация и предпазен вентил
Опция капакБез
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВъншна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВT22-2 16/16 G3/4" VP
Ширина без капак [мм]355 mm
Ширина с капак [мм]355 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Kilogram
Нето тегло9 Kilogram
Volume33.506 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560887390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm