Termix Novi, Тип 1, Име регулатор за БГВ: IHPT
144B3969
Вид на продукта: Termix Novi, Тип 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3969
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso. |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | f6f0f890-74c7-4be7-8f7a-e87c30272101 |
| SCIP dossier product name | Termix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso. |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Допълнителен |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Novi |
| Височина без капак [мм] | 432 mm |
| Височина с капак [мм] | 432 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 155 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 165 mm |
| Име регулатор за БГВ | IHPT |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Материал на капака | Лакирана в сиво листова стомана |
| Налична EPD | Yes |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix Novi Тип 1 IHPT/предпазен вентил/изол. |
| Опция капак | Без |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Външна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Ширина без капак [мм] | 300 mm |
| Ширина с капак [мм] | 315 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
| Volume | 20.088 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |