Termix BV-FI, Име регулатор за БГВ: ECL
144H3424
Вид на продукта: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3424
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2 |
| SCIP dossier product name | BV-FI type 2 E-CP |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix BV-FI |
| Височина с капак [мм] | 890 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина с капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име регулатор за БГВ | ECL |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Без |
| Налична EPD | Yes |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Опция капак | Не |
| Присъединителен размер за БГВ | G1" |
| Присъединителен размер за циркулация | G3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | G1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø28 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø28 |
| Станция тип, размер | Type 2 E-CP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | T137L-1 16 G1"*20 H |
| Ширина с капак [мм] | 905 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60 Kilogram |
| Нето тегло | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562235649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |