144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Име регулатор за БГВ: ECL

144H2358

Вид на продукта: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionBV-FI type 5 E-CP
Product line33
SCIP dossier no.f0f2cf89-992c-4c6e-82a8-ecb5be01814c
SCIP dossier product nameBV-FI type 5 E-CP
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix BV-FI
Височина с капак [мм]890 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име регулатор за БГВECL
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаБез
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеFully insulated Instantaneous water heater
Опция капакНе
Присъединителен размер за БГВG1"
Присъединителен размер за циркулацияG3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерType 5 E-CP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 36 G1"*20 H
Ширина с капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561327949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm