Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Тип 1, Име регулатор за БГВ: ECL110

144H4122

Вид на продукта: Termix BV E, Тип 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]12.50 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Product line33
SCIP dossier no.c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
SCIP dossier product nameBV-unit 32E 8th Lock
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix BV E
Височина без капак [мм]1000 mm
Височина с капак [мм]0 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]450 mm
Дълбочина с капак [мм]0 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име регулатор за БГВECL110
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаБез
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеBV-unit 32E 8th Lock
Опция капакНе
Присъединителен размер за БГВ1 1/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/4"
Размер на тръба за БГВDN32
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)DN32
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВъншна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 90 G1"*20 H
Ширина без капак [мм]1500 mm
Ширина с капак [мм]0 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло58 Kilogram
Volume540 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm