Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Тип 8 T-CP, Име регулатор за БГВ: AVTB

144H3164

Вид на продукта: Termix BV T, Тип 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP
Product line33
SCIP dossier no.0a6a13c8-79ee-41c3-973b-25bb0500e874
SCIP dossier product nameBV-unit type 8 T-CP
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix BV T
Височина без капак [мм]1000 mm
Височина с капак [мм]1000 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]340 mm
Дълбочина с капак [мм]522 mm
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеInstantaneous water heater
Опция капакДопълнителен
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 8 T-CP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВT137L-1 60 G1"*20 H
Ширина без капак [мм]800 mm
Ширина с капак [мм]950 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло34 Kilogram
Нето тегло33 Kilogram
Volume255.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561972750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm