Termix BV T, Тип 4 T-CP, Име регулатор за БГВ: AVTB 20 + AVTB 15
144B3954
Вид на продукта: Termix BV T, Тип 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15
144B3954
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d |
| SCIP dossier product name | BV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Включено |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix BV T |
| Височина без капак [мм] | 660 mm |
| Височина с капак [мм] | 800 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 240 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 360 mm |
| Име регулатор за БГВ | AVTB 20 + AVTB 15 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix BV, тип 4, T-CP |
| Опция капак | Допълнителен |
| Присъединителен размер за БГВ | 1" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø20 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø20 |
| Станция тип, размер | Тип 4 T-CP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип топлообменник за БГВ | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Ширина без капак [мм] | 510 mm |
| Ширина с капак [мм] | 540 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30 Kilogram |
| Нето тегло | 29 Kilogram |
| Volume | 173.34 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560673016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |