BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Тип 5 T-CP, Име регулатор за БГВ: AVTB 20 + AVTB 20

004B6209

Вид на продукта: Termix BV T, Тип 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
Product line33
SCIP dossier no.022ade68-3820-40d6-8524-f2d7b13b43e4
SCIP dossier product nameBV-unit type 5 T-CP
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix BV T
Височина без капак [мм]660 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]240 mm
Дълбочина с капак [мм]360 mm
Име регулатор за БГВAVTB 20 + AVTB 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix BV, тип 5, T-CP
Опция капакДопълнителен
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на тръба за БГВØ20
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø20
Станция тип, размерТип 5 T-CP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВT24-1 50 G3/4"*20 H
Ширина без капак [мм]510 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло35 Kilogram
Нето тегло34 Kilogram
Volume97.538 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560673023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm