ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 52kW, pump, ECL, 52 kW

004X1791

TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-17
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]9.00 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.36 bar
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionTD-CIR, 52kW, pump, ECL
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTD-CIR
Височина без капак [мм]1830 mm
Група продуктиDHW system
Дълбочина без капак [мм]499 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на изолацията на кабелаEPP Foam
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]52.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Опция капакYes
Присъединителен размер за БГВG1 1/2"
Присъединителен размер за циркулацияG1 1/2"
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/4"
Размер на тръба за БГВDN40
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер на циркулационни тръбиDN40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за отоплениеUPM GEO
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB59M-1 70
Ток [A] [Макс.]4.0 A
Ширина без капак [мм]875 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло150 Kilogram
Нето тегло130 Kilogram
Volume681.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162744161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm