DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 33kW, pump, ECL, 33 kW
004X1790
TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1790
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | WILO |
| DHW circulation pump type | Stratos Para Z 25/1-16 |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| P circulation [bar] [Max] | 0.72 bar |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Yes |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TD-CIR |
| Височина без капак [мм] | 1830 mm |
| Група продукти | DHW system |
| Дълбочина без капак [мм] | 498 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на изолацията на кабела | EPP Foam |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност [kW] | 33.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Опция капак | Yes |
| Присъединителен размер за БГВ | G1 1/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | G1 1/4" |
| Размер на съединението за отопление | Rp1 1/4" |
| Размер на тръба за БГВ | DN32 |
| Размер на тръба за отопление | DN32 |
| Размер на циркулационни тръби | DN32 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на помпа за отопление | UPM GEO |
| Тип на присъединяването за БГВ | Internal thread |
| Тип на съединението за отопление | Internal thread |
| Тип присъединяване за циркулация | Internal thread |
| Тип регулиране за БГВ | Electronic |
| Тип топлообменник за БГВ | XB59M-1 40 |
| Ток [A] [Макс.] | 4.0 A |
| Ширина без капак [мм] | 875 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 150 Kilogram |
| Нето тегло | 130 Kilogram |
| Volume | 727.342 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |