EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Тип 2

145G0318

EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Product line67
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat WSS
Характеристика
Стойност
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.434 Kilogram
Нето тегло14.233 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279783131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm