EvoFlat WSS, Тип 2
145G0297
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
145G0297
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat WSS |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Абонатни станции |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.307 Kilogram |
| Нето тегло | 11.104 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |