145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Отдолу, Тип 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat WSS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
Вид на продуктаEvoFlat WSS
Височина без капак [мм]575 mm
Височина с капак [мм]575 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина без капак [мм]105 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВTPC-M
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаЛакиран в бяло, стенен
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина с капак [мм]545 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.514 Kilogram
Нето тегло15 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551267