145G0219_21

EvoFlat WSS, Отдолу, 45 kW, Тип 1

145G0219

EvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияНе
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat WSS
Височина без капак [мм]575 mm
Височина с капак [мм]575 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина без капак [мм]105 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]45 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина с капак [мм]545 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.795 Kilogram
Нето тегло9.595 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm