145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSA, 53 kW, Тип 2

145G0307

EvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat WSA
Височина опаковка [mm]600 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]200 mm
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]200 mm
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Характеристика
Стойност
Мощност за БГВ [kW]53 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]45 kW
Мощност за отопление [kW]10 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.]10 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Опция капакДопълнителен
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 StS 40
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеНеръждаема стомана
Ширина опаковка [mm]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.695 Kilogram
Нето тегло10.495 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654184