EvoFlat WSA, 53 kW, Тип 2
145G0301
EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
145G0301
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | DHW only |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat WSA |
| Височина опаковка [mm] | 600 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 200 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 200 mm |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPP |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за БГВ [kW] | 53 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 45 kW |
| Мощност за отопление [kW] | 10 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
| Мощност за отопление [kW] [Мин.] | 10 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Опция капак | Допълнителен |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 StS 40 |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
| Ширина опаковка [mm] | 600 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.995 Kilogram |
| Нето тегло | 9.795 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654122 |