EvoFlat WSA, Отдолу, 42 kW, Тип 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat WSA
145G0270
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| БГВ циркулация | Включено |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| Вид на продукта | EvoFlat WSA |
| Височина без капак [мм] | 595 mm |
| Височина опаковка [mm] | 600 mm |
| Височина с капак [мм] | 600 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 150 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 150 mm |
| Изолационен материал | EPP Foam |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка на рециркулационна помпа за БГВ | Wilo |
| Материал на капака | EPP Foam |
| Мощност за БГВ [kW] | 42 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 37 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Опция капак | Включено |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на рециркулационна помпа за БГВ | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 StS 26 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Неръждаема стомана |
| Ширина опаковка [mm] | 600 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16.514 Kilogram |
| Нето тегло | 15 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551298 |