EvoFlat WSA, Тип 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat WSA
145G0210
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | EvoFlat WSA |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.495 Kilogram |
| Нето тегло | 10.295 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |