EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Отдолу, 43 kW, Тип 1

145G0350

EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 W EPP
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat TDV
Височина с капак [мм]443 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]130 mm
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]43 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Ширина с капак [мм]310 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.57 Kilogram
Нето тегло6.37 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638658