Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Тип 1

145G0372

Вид на продукта: Akva Therm 35 (Electronic), Тип 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Therm 35 (Electronic)
Височина без капак [мм]952 mm
Височина с капак [мм]952 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име регулатор за БГВECL 310 / A217
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]250.0 kW
Мощност за БГВ [kW]250 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1 1/2"
Присъединителен размер за циркулация1"
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/2"
Размер на тръба за БГВØ35
Размер на циркулационни тръбиø22
Размер тръба (топлофикационно)ø35
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 90
Ширина без капак [мм]750 mm
Ширина с капак [мм]750 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло58 Kilogram
Нето тегло56 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm