Akva Therm 28

Тип 2

145G0368

Тип 2, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]7.20
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Therm 28 (Thermostatic)
Височина без капак [мм]897 mm
Височина с капак [мм]897 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име регулатор за БГВT°C200 + AVTB 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Характеристика
Стойност
Мощност [kW]175.0 kW
Мощност за БГВ [kW]175 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/4"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 60
Ширина без капак [мм]750 mm
Ширина с капак [мм]750 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло58 Kilogram
Нето тегло56 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm